TIDA-00079

TIDA-00079

설계 파일

개요

This IP Camera power module is a highly efficient power solution that enables high performance 1080p operation at the Class 1 PoE power level. This innovative power module, used in the low power DM385-AR331 IP Camera, relies on highly efficient switchers like the TPS5432 that are also very cost effective. The result is, TI delivers a solution that enables high performance while lowering system power to industry leading levels.

특징
  • Enables Class 1 PoE system power in a 1080p IP Camera
  • IP Camera solution power as low as 2.2 Watt for 1080p30 with 5 Volt input
  • 90% efficiency on 5 Volt operation. 78% efficient on PoE operation.
  • Lower system heat generation simplifies package design
  • Cost effective compared with many PMIC solutions
출력 전압 옵션 TIDA-00079 TIDA-00079.1
입력 전압(최소)(V) 36 36
입력 전압(최대)(V) 57 57
Vout(공칭값) (V) 5 5
Iout(최대)(A) 2 2
출력 전력(W) 10 10
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU188.PDF (1388 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR388.ZIP (576 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC267.ZIP (9157 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDR387.ZIP (1604 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS5432 — 2.95V~6V 입력, 3A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54339 — D-CAP2 모드를 지원하는 4.5V~23V 입력, 3A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS63036 — 1A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2S017 — 낮은 클램핑 및 EMI 필터링을 지원하는 2채널 5.5V, 1pF, ±11kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 쿼드 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4S009 — 고속 인터페이스용 VCC 핀을 지원하는 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD8E003 — 8채널 9pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TPD12S016 — 휴대용 애플리케이션용 밸류 라인 HDMI 컴패니언 칩

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23753A — 향상된 ESD 순간 보상을 지원하는 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스 및 절연형 컨버터 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Efficiency IP Camera Power Module Design Guide 2014. 1. 16