TIDA-00091

TIDA-00091

설계 파일

개요

Note: TIDA-00091 was implemented using hardware from PMP6659.

The Class 4 – Wide Input Range, 15W Power over Ethernet (PoE) Converter reference design is intended as an evaluation module for users to develop end-products for IP security camera applications.  This reference design has been optimized for its wide input voltage range; delivering an output power of 12-V at 1.25-A (15-W) from either an adapter input (10.8 to 57-VDC or 18 to 32-VAC) or power over Ethernet.  The wide input voltage range makes this design compatible with legacy applications where 12- or 24-VDC, or 24-VAC auxiliary power is used.

특징

• Input Voltage Range of 10.8 to 57-VDC, 18 to 32-VAC, or PoE
• 12-V at 1.25-A output
• Isolated Flyback with synchronous rectifier for high-efficiency
• Uses TPS23756 high-power PoE interface and DC/DC controller
• Supports hardware Class 4 from the IEEE 802.3at standard

출력 전압 옵션 TIDA-00091.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1.25
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU190.PDF (3522 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU217.PDF (337 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDU218.PDF (296 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR392.ZIP (28 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC271.ZIP (382 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC272.ZIP (1834 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU216.PDF (1382 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR391.PDF (352 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

전동 장치

TPS23756 — 플라이백/포워드 DC-DC 컨트롤러 및 12V~57V 어댑터를 지원하는 클래스 4 PoE PD

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Class-4 Wide-Input-Range 15-W Power over Ethernet (PoE) Converter Design Guide 2014. 1. 9