TIDA-00098

TIDA-00098

설계 파일

개요

The reference design is an automotive camera module solution with Aptina image sensor and processor, and TI FPD-Link III serializer. The module features the AR0132AT 1.2Mp image sensor, the AP0101AT image signal processor (ISP) from Aptina, and the LM34919C, TPS62231 buck regulator and DS90UB913A-Q1 FPD-Link III serializer from Texas Instruments. The combination offers a compact two-board automotive camera solution. Only one single coaxial cable is needed for the camera data/control signal transmission and input power supply.

특징
  • A complete automotive camera module reference design
  • Small form factor, two 32x32mm stacked boards
  • Single coaxial cable connection, input power and FPD-Link III signal on one coaxial cable
  • Wide operation range from 4.7V to 42V, suitable for 12V car battery system
  • Aptina AR0132AT 1.2Mp image sensor, AP0101AT image signal processor
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU239.PDF (725 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR426.PDF (207 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR428.PDF (212 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC295.ZIP (444 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC296.ZIP (473 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR424.PDF (67 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR422.PDF (105 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR423.PDF (180 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM34919C-Q1 — 오토모티브 4.5~50V 광범위 Vin 600mA 2.6MHz 초소형 COT(Constant On-Time) 비동기 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB913A-Q1 — 25~100MHz, 10/12비트 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00098 Test Results 2014. 2. 27