TIDA-00108

TIDA-00108

설계 파일

개요

48V~60V 배터리 시스템용 보조 레벨 보호기는 산업용 애플리케이션에 필수적입니다. TIDA-00108 레퍼런스 설계에서는 10S~15S 시리즈 재충전식 셀에 대한 고정밀 전압 감지 시스템의 성능 저하 없이 견고한 적층형 아키텍처를 구현하는 방법을 소개합니다. bq7718xy 제품군에서는 인라인 퓨즈의 잘못된 트립을 방지하기 위해 각 셀이 임베디드 지연 타이머로 독립적으로 모니터링됩니다.

특징
  • 소형 풋프린트에 퓨즈가 있는 10초~15초 보조 보호기 활성 회로를 구현하기 위해 2-3 bq7718xy를 적층할 수 있는 아키텍처로 배터리 팩 내부에 포함할 수 있습니다.
  • 보조 보호기 솔루션은 bq76920/30/40 1레벨 모니터 및 보호기와 함께 공존할 수도 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCK7.PDF (1633 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPQ9.PDF (205 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPQ8.PDF (45 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPR1.ZIP (3948 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD55.ZIP (274 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPR0.PDF (940 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPQ7.PDF (120 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 보호기

BQ7718 — 내부 지연 타이머 장착 2-5S 과전압 보호기 제품군

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 bq7718: Stacked bq7718 Secondary Protection Reference Design for 60-V/15-S Indus 2017. 1. 20