TIDA-00117

TIDA-00117

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에는 릴레이, LED 및 단극 스테퍼 모터용 16채널 저압측 드라이버를 제공하는 듀얼 DRV8860 및 MSP430 벨류 라인 MCU가 포함되어 있습니다. 이 솔루션은 8V~38V 전압 범위, 각 채널당 200mA 전류, 병렬 출력, 단락 상태 보호 및 개방 부하 감지 기능을 지원합니다. DRV8860의 직렬 인터페이스와 데이지 체인 연결은 최소한의 입력 IO만으로 출력 채널을 쉽게 확장할 수 있다는 큰 장점이 있습니다. 혁신적인 통전 시간 및 내부 자동 PWM 듀티 제어 기능은 특히 릴레이 및 솔레노이드 구동 시 뚜렷한 에너지 절약 효과를 제공합니다. PWM 듀티 제어는 LED 밝기 제어에도 사용할 수 있습니다. 이 설계에는 풀 및 하프 스텝 단극 스테퍼 모터 제어 로직도 포함되어 있습니다. 이 구동 단계에는 단락, 저전압 및 과열로부터의 보호 기능이 통합되어 있습니다.

특징
  • 입력 신호를 최소화하는 직렬 인터페이스 제어
  • 입력 IO를 늘리지 않고도 출력 채널을 쉽게 확장하는 데이지 체인 연결
  • 각 채널당 8V ~ 38V의 넓은 VM 범위 및 200mA
  • 출력 전류를 높이기 위한 병렬 출력 기능
  • 직렬 인터페이스를 통해 출력 상태 및 OCP/OL 오류를 판독하는 진단 기능
  • 단락, 과전류, 저전압 및 과열에 대한 통합 보호 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU008.PDF (681 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR301.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC195.ZIP (386 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR300.PDF (177 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F2350 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
스테퍼 모터 드라이버

DRV8860 — 개방 부하 감지를 지원하는 38V, 0.3A 8채널 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00117 Test Results 2013. 11. 15