TIDA-00119

TIDA-00119

설계 파일

개요

TIDA-00119  is a complete, highly-integrated PLC analog input module front-end reference design that is designed and tested to meet IEC61000-4 standards for industrial automation systems. The design can be configured for 4 differential inputs or 8 single-ended inputs with 12-bit ADC resolution and a sample rate of up to 1MSPS. These inputs can also be programmed to take current or voltage inputs with selectable ranges. The design also includes an isolated power supply providing all necessary module voltages, input surge and ESD protection and an isolated digital data interface that can be connected to any microcontroller, FPGA or ASIC via SPI interface. Full documentation, test results, design files and necessary firmware are  available to help reduce time to market.

특징
  • Designed to comply with IEC61000-4 standards for ESD, EFT and Surge
  • Up to 8 channels user programmable inputs and configurable over-range capability of 20%
  • Four Voltage Inputs: 3 Single ended & 1Differential with impedance > 1M ±10V, ±5V, ±2.5V, 0-10V,0- 5V, Up to ±12V with External Reference
  • Four Current Inputs:  0-20 mA, 4-20 mA (with input impedance of 250Ω)
  • Accuracy over entire input range
  • Voltage: < ±0.2% full scale at 25 °C
  • Current: < ±0.35% full scale at 25 °C
  • On-board isolated Flybuck power supply with inrush current protection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR386.ZIP (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC265.ZIP (803 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU211.PDF (998 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDC266.ZIP (1943 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR385.PDF (452 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5069 — 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30 — 200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8638 — 소프트웨어 선택 가능 입력 범위를 지원하는 12비트 8채널 양극 SAR

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4140 — 레일 투 레일 출력을 지원하는 쿼드 채널, 11MHz, 저잡음 36V JFET 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 12-Bit 4/8 Channel Integrated Analog Input Module for PLCs Design Guide 2014. 1. 10

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00163 — 절연 RS-232-UART 컨버터 레퍼런스 디자인