TIDA-00122

TIDA-00122

설계 파일

개요

This design presents a low-cost, small size, robust 200-VA DC to AC inverter based on TI’s MSP430 and UCD8220-digitally managed push-pull controller. It is targetted towards car inverters and small-segment inverters for commercial applications. In this design, UCD8220 is used for a boost stage to get 250-V DC from a 12-V battery. The MSP430 acts as a host controller and provides a 100-kHz clock to UCD8220 and drives for output DC-AC bridge. This inverter has a peak efficiency of 90% and has natural cooling and does not require a fan for cooling.

특징
  • Typical Efficiency for this inverter design: 86%
  • Ultra-low quiescent current of MSP430 minimizes power consumption
  • TrueDrive™ architecture of UCD8220 enhances current drive capability at low voltages
  • Quick power up from standby provided by TLV70433
  • TI’s low-Rdson and low-Qgs MOSFET, CSD18532 is selected to keep switching as well as conduction losses in control
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR398.ZIP (24 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC276.ZIP (271 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR397.PDF (173 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD8220 — 디지털 지원 푸시 풀 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2203 — 2KB 플래시, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.9mΩ

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications 2013. 3. 7