TIDA-00127

TIDA-00127

설계 파일

개요

이 보호 릴레이용 전원 공급 솔루션은 매우 넓은 범위의 AC(88-276V AC) 및 DC(24-250V DC) 입력을 모두 처리하므로 다양한 보호 릴레이에 전원을 공급하는 데 적합한 플랫폼입니다. 전원 공급 장치는 많은 보호 릴레이에 필요한 업계 표준 전압(예: +/-12V 및 절연형 6.75V)을 출력하도록 설계되었으며 탁월한 라인 및 부하 레귤레이션(<+/-3%)을 제공합니다. 이 솔루션은 높은 효율(최대 78%)로 고와트(30W)를 위해 설계되었으며 IEC61000-4(EFT 및 서지) 및 CISPR 11 Class A(간섭)에 대한 사전 준수 테스트를 거쳤습니다.

특징
  • 매우 넓은 범위 AC(88-276V AC) 및 DC(24-250V DC) 입력 처리로 다양한 보호 릴레이 및 RTU에서 사용 가능
  • 3% 범위의 우수한 부하 및 라인 조정 기능을 갖춘 정확한 출력
  • 최대 78%의 효율성을 제공하는 동시에 높은 와트수(30W) 를 자랑하는 플랫폼 솔루션
  • 사전 규정 준수 테스트 통과로 인한 신뢰도 - IEC61000-4(EFT 및 서지) 및 CISPR 11 클래스 A(간섭)
  • 여러 업계 표준 전압(+12V 및 -12V) 및 절연 전원(6.75V) 생성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU231.PDF (7941 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR472.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC329.ZIP (1458 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC328.ZIP (234 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU268.PDF (2489 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDC330.ZIP (2943 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR471.PDF (543 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28600 — 8핀 반공진 플라이백 그린 모드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM337 — 1.5A, 음극, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

LMS33460 — 초저전력, 공간 절약형 3V 부족 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 30-W Ultra-Wide-Range Power Supply for Protection Relay Design Guide 2014. 4. 2