TIDA-00138

오토모티브 카메라 시스템을 위한 연선을 이용하는 비압축 디지털 비디오 시리얼라이저/디시리얼라이저

TIDA-00138

설계 파일

개요

The TIDA-00138 reference design is a high speed serial camera interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine  vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed video data and bidirectional control signals over a twisted pair cable.  Application examples are back-up camera, rear view camera, surround view system, arround view monitor, camera based park assist ssytems, mirror replacement, blind spot detection. This design incorporates the DS90UB901Q-Q1 and DS90UB902Q-Q1 devices to create the solution.

특징
  • Support  up to WVGA at 30 fps
  • Equalizer compensates transmission medium losses
  • OmniVision™ image sensor applications
  • 14 bit Parallel Interface Solution
  • Built In Self-Test (BIST)
  • AEC-Q100 Serialilzer and Deserializer
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU344.PDF (149 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU343.PDF (173 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR617.PDF (74 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR616.PDF (112 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDC439.ZIP (486 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR615.PDF (1411 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB901Q-Q1양방향 제어 채널을 지원하는 10~43MHz 14비트 컬러 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB902Q-Q1양방향 제어 채널을 지원하는 10~43MHz 14비트 컬러 FPD-Link III 디시리얼라이저

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LM22671SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V, 500mA 스텝다운 전압 레귤레이터(주파수 조정 가능)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00138 Overview 2014. 5. 12
* 테스트 보고서 TIDA-00138 Test Results 2014. 5. 12