TIDA-00148

TIDA-00148

설계 파일

개요

This TIDA-00148 reference design features the TUSB9261DEMO which allows quick evaluation of system compatibility for connections to SATA devices used for automotive infotainment systems. The firmware used in TIDA-00148 is capable of supporting a single SATA drive such as a solid state drive, hard disk drive, DVD drive, and Blu-Ray drive. The TUSB9261-Q1 has also been fully regression tested for numerous devices which speeds development time for quicker release to market.

특징
  • AEC-Q100 Qualified bridge with the Following Exceptions:
    • Device CDM ESD Classification Level C3   
  • Supports Mass-Storage Devices Compatible with the ATA/ATAPI-8 Specification   
  • Supports Firmware Update Via USB Using a TI Provided Application 
  • Serial ATA Specification Revision 2.6 Supporting gen1 and gen2 Data Rates 
  • Arm Firmware based
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU340.PDF (275 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU339.PDF (465 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR607.PDF (125 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC422.ZIP (434 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC423.ZIP (2646 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR606.PDF (193 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS5450-Q1 — 차량용 5.5V~36V, 5A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2EUSB30 — USB 3.0용 5A 서지 정격을 지원하는 듀얼 0.7pF, 5.5V ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2560 — 2채널, 0.25-2.8A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 로우

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650061 — 듀얼 LDO 및 SVS 전원 관리 IC(PMIC)를 지원하는 2.25MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
USB PHY 및 브리지

TUSB9261-Q1 — 차량용 2세대 SuperSpeed USB 3.0-직렬 ATA 브리지

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00148 Overview 2014. 5. 9
* 테스트 보고서 TIDA-00148 Test Results 2014. 5. 9
애플리케이션 노트 TUSB9261 Implementation Guide (Rev. E) 2014. 12. 9