TIDA-00161

TIDA-00161

설계 파일

개요

This reference design is a complete 64 pixel x 64 pixel Red/Green/Blue LED panel with TLC5958 driver IC.
Due to its higher integration and high time multiplexing support, this design drives total 12,288 individual LED lamps (= 64 x 64 x 3color) by only 8pcs of TLC5958 IC.  Still this LED panel maintains very high video output quality.

특징
  • Complete large full color LED panel solution with 1/32 time multiplexing
  • Small number of components on the panel, less than 1/3 of traditional solutions.
  • Only 4 layers of PCB support 12,228 LED lamp connection where it is difficult to achieve the same connection with 8 layer PCB with traditional solutions.
  • The TLC5958 provides multiple of image enhancement features offering better video compared with traditional solutions.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU370.PDF (1435 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR688.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC455.ZIP (2167 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR683.PDF (327 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR684.PDF (327 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR685.PDF (334 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR686.PDF (317 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR687.PDF (146 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

LED 디스플레이 드라이버

TLC5958 — 사전 충전 FET, LED 개방 감지 및 48k 비트 메모리를 사용한 48채널, 16비트 ES-PWM, LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
LED 디스플레이 드라이버

TLC59581 — 사전 충전 FET, LOD 캐터필러 및 32 멀티플렉싱을 지원하는 48채널, 16비트 ESPWM LED 드라이브

데이터 시트: PDF | HTML
LED 디스플레이 드라이버

TLC59582 — 사전 충전 FET, LOD 캐터필러 및 16 멀티플렉싱 지원을 사용한 48채널, 16비트 ESPWM LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00161 Test Results 2014. 5. 28