TIDA-00162

TIDA-00162

설계 파일

개요

TIDA-00162 incorporates the  complete  camera module, video interface  and control functionality for surround view systems for automotive applications. The reference design includes four 1 Mp cameras (OmniVision OV10635), four Serializer+Power boards and a daughter board with 6 Deserializers+Power. A convenient FMC connector is available on the daughter board to connect the reference design to a FPGA or MCU board for video processing. The benefit of using DS90UB913A-Q1 serializer and DS90UB914A-Q1 deserializer is that it interfaces seamlessly with OmniVision’s camera module, allows you to transmit high speed data, bidirectional control and power over a single coaxial cable.

특징
  • Supports up to 6 cameras
  • Bi-Directional Control Channel supporting GPIO and I2C 
  • Supports TFT LCD displays up to 720p x 60Hz 
  • Adaptive Equalizer Auto Calibrates for cable length, aging, and over temperature 
  • Diagnostic Built In Self-Test (BIST) and Pattern Generation
  • Power for the camera over the same cable
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU336.PDF (251 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU335.PDF (402 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR596.PDF (40 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR597.PDF (140 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC414.ZIP (10722 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC415.ZIP (1727 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR598.PDF (402 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR599.PDF (7756 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR594.PDF (206 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR595.PDF (649 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM22677 — SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V, 5A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터(주파수 동기화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM3676 — 모드 제어를 지원하는 2MHz, 600mA, 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF
ESD 보호 다이오드

TPD2E001-Q1 — USB 2.0용 VCC 핀을 지원하는 차량용 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB913A-Q1 — 25~100MHz, 10/12비트 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB914A-Q1 — 25~100MHz 10/12비트 FPD-Link III 디시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3996 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 150mA, 저 IQ, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00162 Overview 2014. 5. 7
* 테스트 보고서 TIDA-00162 Test Results 2014. 5. 7