TIDA-00173

TIDA-00173

설계 파일

개요

This reference design provides isolated +24V (45W), ±16 V (4.5W), and +6V (0.5W) outputs to power the control electronics in variable speed drives.  The power supply can be either powered directly from 3-phase AC mains (380Vac to 690Vac) or can be powered from the DC-link voltage (400Vdc to 1200Vdc).  This design uses a quasi-resonant flyback topology and is rated for 50-Watt total output power.  The line and load regulation of the power supply is designed to be within 5% using primary-side regulation (eliminating costly feedback components). The power supply is designed to meet the clearance, creepage, and isolation test voltages as per IEC61800-5 requirements.

특징
  • Versatile input: can be either 400V-1200V DC or 380V-690V AC
  • <5% line and load regulation
  • Protection against input UV/OV, output overload, short-circuit and loss of feedback
  • Low-cost solution by implementing primary-side regulation (eliminates feedback loop) and use of 1000V rated MOSFETSs
  • Quasi-resonant mode controller improves EMI performance
  • Designed to comply to IEC 61800-5
출력 전압 옵션 TIDA-00173.1
입력 전압(최소)(V) 400
입력 전압(최대)(V) 1200
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 48
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU412B.PDF (6182 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRB37A.ZIP (156 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRB38A.ZIP (288 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRB36A.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC688A.ZIP (2246 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRB39A.ZIP (349 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRB35A.PDF (261 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28711PSR, 밸리 스위칭, NTC 옵션 및 0mV 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

LMS33460초저전력, 공간 절약형 3V 부족 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 400- to 690-V AC Input 50-W Flyback Isolated Power Supply for Motor Drives (Rev. B) 2019. 5. 1