TIDA-00187

TIDA-00187

설계 파일

개요

Operational amplifiers (op amps) have been used for decades in signal conditioning circuits and measurement systems. An op amp that has an output spanning from negative to positive supply rail are generally referred to as rail-to-rail output (RRO) op amps. These devices have been used increasingly in portable systems to drive analog to digital converters (ADCs) where reducing power consumption while not sacrificing converter dynamic range is a key concern. While the task calls for the lowest power RRO op amps, circuit designers are finding out that rail-to-rail doesn’t exactly mean rail-to-rail.  In reality the output is limited to a couple hundred millivolts within the rail depending on the loading. This problem is known as headroom and is the result of the RRO architecture. This application report focuses on using a low power RRO fully differential op amp (THS4531A) and low noise negative bias generator (LM7705) to achieve true zero volts in a ground referenced single supply system.

특징
  • Single supply +3V to +5V
  • Extends Differential Amplifier Output to Include 0V
  • Low Noise (Approx 100dB SNR)
  • Low Power (2mW @ 5V)
  • 36MHz of Bandwidth
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application report
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU187.PDF (2292 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR494.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC352.ZIP (183 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC353.ZIP (1102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR460.PDF (64 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM7705 — 저잡음 음극 바이어스 생성기

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4531A — 초저전력, RRO, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Extending Rail-to-Rail Output Range for Fully Differential Amps Design Guide 2014. 4. 21