TIDA-00193

TIDA-00193

설계 파일

개요

This circuit demonstrates the implementation of a low power, RS-485 transceiver with selectable data rate and flexible I/O logic levels. A dual-output LDO allows for operation with either 1.8V or 3.3V interface logic levels. A slew rate selection pin allows for driver slew rate control, enabling low-speed data transmission (250kbps) over long distances, or high-speed data transmission (20Mbps) over shorter bus lengths.

특징
  • Interface with 1.8V or 3.3V logic levels
  • Selectable data rates: 250kbps or 20Mbps
  • Connect up to 256 nodes to the bus
  • IEC 61000-4-2 protection up to 16kV
  • IEC 61000-4-4 protection up to 4kV
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU270.PDF (107 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR482.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC338.ZIP (77 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR481.PDF (145 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD011.65V I/O 공급 장치 및 선택 가능한 데이터 전송률을 지원하는 3.3V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00193 Test Results 2014. 3. 25