TIDA-00194

TIDA-00194

설계 파일

개요

TI's optimized solution for power regulation, distribution, and sequencing for Intel SkyLake™ Processor platform. Utilizing high efficiency DC/DC switching regulators and integrated load switches, this design demonstrates regulation of four unique power rails and distribution of 21 different points-of-load. Significant reduction in board area is accomplished with quad-channel load switches and high-efficiency, integrated DC/DC step-down converters. Furthermore, hybrid I2C/GPIO control reduces or eliminates GPIO requirements, thereby simplifying PCB layout. This design operates with an input voltage range of 4.5V to 15V, simulating 2S/3S Li-Ion battery topologies. A PC-based GUI controls on-board power components over a standard USB cable.  Real-time power delivery status feedback is provided via on-board LEDs as well as PC graphics.

특징
  • Size-optimized, real-world design based on Intel SkyLake™ processor platform targeting consumer and industrial computing markets (Ultrathin PC, Tablet PC, Desktop PC, Chromebook, Industrial PC, Computing Servers).
  • Quad-channel load switches and high integration DC/DC converters reduce BOM count by 48%, resulting in lower manufacturing and inventory costs.
  • At least 25% reduction in PCB footprint versus conventional implementations consisting of load switches and DC/DC converters. Additional space savings is realized when compared to discrete power switching implementations.
  • Scalable, reduced dependency on GPIO reduces control signal count by as much as 90% to control 21 different points-of-load using I2C and/or GPIO hybrid control plane.
  • 38% lower standby power and 49% lower operating power deliver increased battery life.
  • Extended Input range DC/DC converters deliver high efficiency at 2/3 of the total solution size.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU566.PDF (3120 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRAU0.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAU1.ZIP (3684 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRB29.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRAT9.PDF (1410 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62130 — 3x3 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62151 — 3x3 QFN 패키지, 3~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62182 — 4V~15V, 6A 초소형 2상 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22993 — I2C 제어를 지원하는 4채널, 3.6V, 1.2A, 15mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00194 Test Results 2014. 10. 1