TIDA-00195

TIDA-00195

설계 파일

개요

The TIDA-00195 reference design consists of a 22kW power stage with TI’s new reinforced isolated IGBT gate driver ISO5852S intended for motor control in various applications. This design allows performance evaluation of the ISO5852S in 3-phase inverter incorporating 1200V rated IGBT modules of current ratings ranging from 50A-200A.

Some of the important functionality and performance evaluated are short circuit protection using DESAT detection, Soft-shutdown, effectiveness of the Active Miller Clamp at different inverter dv/dt, and ESD/EFT performance of IGBT gate driver at system level derived from adjustable speed electrical power drive systems (IEC61800-3). Piccolo launch pad LAUNCHXL-F28027 is used to generate the PWM signals required for controlling the inverter.

특징
  • 3-phase inverter system with:
    • 1200v rated IGBT module of current ratings from 50A-200A. (supporting multiple vendors)
    • 7 reinforced Isolated IGBT gate drivers – ISO5852s with working voltage isolation of 1.5kVrms with Minimum CMTI of 50 kV/μs
  • Incorporates protection against over current and false turn ON using:
    • DESAT detection
    • Soft shutdown
    • Active Miller clamp
  • Meets IEC61800-3 EMC immunity requirements:
    • +/-8kV ESD CD per IEC 61000-4-2
    • +/-4kV EFT per IEC 61000-4-4
  • On board half-bridge isolated power supply generating +16v/-8v for gate drivers with a provision to operate gate drivers with unipolar or bipolar supply with external BJT / MOSFET buffers
  • Gate driver input can be configured for inverting/Non inverting operation
  • Option to evaluate the system with:
    • Twisted pair cable between the gate driver and IGBT
    • External capacitance between gate and emitter
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA15A.PDF (14768 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRG73.PDF (251 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRG72A.PDF (69 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG75.ZIP (6111 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAO9.ZIP (433 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG74.PDF (780 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRG71.PDF (1392 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54286 — 내부 보정을 지원하는 4.5V~28V 입력, 듀얼 2A 출력, 600kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
하프 브리지 드라이버

UCC27211 — 7V UVLO를 지원하는 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1200 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

ISO5452 — 분할 출력, STO 및 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

ISO5852S — 분할 출력, STO 및 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38691 — 500mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537ND — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SO-8, 15mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74ALVC125 — 3상 출력을 지원하는 4채널, 1.65V~3.6V 버퍼

데이터 시트: PDF
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IGBT Gate Driver Evaluation Platform for 3-Phase Inverter System Design Guide (Rev. A) 2015. 8. 12
기술 문서 Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 2016. 10. 26
기술 문서 7 steps to choose the right isolators for AC motor-drive applications PDF | HTML 2015. 11. 24