TIDA-00208

TIDA-00208

설계 파일

개요

This design provides a 4-channel signal conditioning solution for single-ended SAR ADCs integrated into a microcontroller measuring motor current using fluxgate sensors. Also provided is an alternative measurement circuit with external SAR ADCs as well as circuits for high-speed overcurrent and earth fault detection. Proper signal conditioning improves noise immunity on critical current measurements in motor drives. This reference design can help increase the effective resolution of the analog-to-digital conversion, improving motor drive efficiency.

특징
  • Designed to measure all three phase motor currents along with DC link current through 6A Fluxgate Sensors (Scalable to 50A)
  • Single-ended Signal Conditioning Circuit to interface Fluxgate Sensors with single-ended SAR ADCs
  • Measures current and voltage through integrated SAR ADCs of TI Piccolo™  F28027 microcontroller with a provision to interface the signal conditioning circuit with External ADCs
  • Two on-board 14-bit Dual Channel Simultaneous Sampling SAR ADCs with 4-wire SPI to interface with external motor controllers
  • < 0.1% DC accuracy of Signal Conditioning Circuit
  • Overload and Earth Fault Protections for each channel with < 100ns sensing delays
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU583.PDF (6400 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBT5.PDF (604 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBT4.PDF (190 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBT7.ZIP (2346 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC760.ZIP (342 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBT6.PDF (2912 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBT3.PDF (885 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시

데이터 시트: PDF
비교기

TLC372 — 듀얼 범용 LinCMOS™ 차동 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA322 — 싱글, 5.5V, 20MHz, 65mA 출력 전류, 저잡음(8.5nV/√Hz), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA4322 — 쿼드, 5.5V, 20MHz, 65mA 출력 전류, 저잡음(8.5nV/√Hz), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7253 — 12비트, 1MSPS, 듀얼, 동시 샘플링 단일 종단/의사 차동 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7853 — SAR ADC, 듀얼, 단일 종단 입력, 1MSPS, 14비트, 동시 샘플링

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28027 — 60MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single-Ended Signal Conditioning Circuit for Current and Voltage Measurement 2014. 10. 30
백서 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020. 7. 13