TIDA-00218

TIDA-00218

설계 파일

개요

This reference design uses our hall sensing technology to determine the amount of AC current flowing through a wire without any physical intervention. TIDA-00218 implements a flux concentrator to concentrate the flux around the AC-current carrying wire, rather than letting it escape in air, and then directing that flux to a hall sensor.

특징
  • Contactless proximity current sensing for AC and 3-phase input currents
  • Maximum measured error less than 5% from 1-A to 10-A rms
  • Flux concentrator as described in this design improves the magnetic flux density by a factor of six (15 dB)
  • Only single-point gain correction at maximum current range; second-order curve fit implemented in firmware
  • Maximum current that is sensed can be adapted by changing the flux concentrator design
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRB32.PDF (291 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRB31.PDF (50 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRB34.ZIP (1118 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC687.ZIP (398 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRB33.PDF (1859 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRB30.PDF (170 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

TMP103 — WCSP에서 1.4V의 I2C/SMBus를 지원하는 ±2°C 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD3E001 — 1nA 최대 누출 및 USB 2.0용 VCC 핀을 지원하는 3채널 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
선형 홀 효과 센서

DRV5053 — 고전압(최대 38V), 선형 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Contactless AC-Current Sensing Using a Hall Effect Sensor Reference Design (Rev. A) 2015. 2. 25