TIDA-00223

TIDA-00223

설계 파일

개요

This reference design is an I²S/TDM-based, low-cost, easy-to-use alternative to fiber optics/analog copper wire for connecting an automotive (sound) control panel to an output stage/power amplifier. Supporting I²S as well as TDM, it is capable of transmitting digital audio signal to 16 independent channels of speakers with each channel output of 80W at 4Ω. It also supports bidirectional communication with the control unit or processor via I²C, over a single shielded twisted pair (STP) or coaxial. Furthermore, the TIDA-00223 reference design enables fast implementation with power supply included, and it has all the protection and diagnostics requirements needed in modern cars.

특징
  • Wide input voltage range: off battery 6V to 40V power supply
  • The design consists of two boards:
    * SAT0084 (FPD-LINK III and audio amplifier)
    * SAT0085 (600W power solution)
  • Audio Serializer/Deserializer support I2S and TDM audio for up to 16 audio channels
  • Audio plus bidirectional I²C and GPIO control over a single STP or coaxial cable, eliminating the need for a local microcontroller
  • Power over Coax to run distributed microphone
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU463.PDF (257 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU462.PDF (664 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR943.PDF (729 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR944.PDF (721 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR948.PDF (376 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR945.PDF (664 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR949.PDF (408 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR941.PDF (197 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR942.PDF (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR947.ZIP (11629 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDR951.ZIP (4192 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC537.ZIP (1155 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC538.ZIP (363 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR946.PDF (7074 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR950.PDF (2800 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR939.PDF (392 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR940.PDF (231 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 DAC

PCM5102A-Q1 — 32비트, 384kHz PCM 인터페이스를 지원하는 차량용 카탈로그 2VRMS DirectPath™, 112dB 오디오 스테레오 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
카운터

CD4017B — 10개의 디코딩 출력을 지원하는 CMOS 십진 카운터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

LM5122-Q1 — 다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM34919C-Q1 — 오토모티브 4.5~50V 광범위 Vin 600mA 2.6MHz 초소형 COT(Constant On-Time) 비동기 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LM5001-Q1 — 3.1V~75V 넓은 VIN, 1A 전류 모드 비동기 스위치 모드 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UA101-Q1 — 차량용 다중 채널 디지털 오디오 시리얼라이저

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UA102-Q1 — 멀티 채널 디지털 오디오 디시리얼라이저

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM2936Q-Q1 — 역전류 보호 기능을 갖춘 오토모티브 50mA, 오프 배터리(60V), 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS793-Q1 — 오토모티브 200mA, 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2252 — 16MHz MCU - 16KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, 연산 증폭기 1개, UART/SPI/I2C

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00223 Overview 2014. 7. 29
* 테스트 보고서 TIDA-00223 Test Results 2014. 7. 29