TIDA-00227

TIDA-00227

설계 파일

개요

이 소형 폼 팩터인 보호 릴레이용 12W 전원 공급 솔루션은 AC 및 DC 입력 모두에 매우 넓은 범위를 지원하므로 소형 하우징에 배치해야 하는 다양한 저전력 보호 릴레이에 전원을 공급하는 데 적합한 플랫폼입니다.  전원 공급 장치는 보호 릴레이에 필요한 업계 표준 전압을 출력하고 탁월한 라인 및 부하 레귤레이션도 제공하도록 설계되었습니다.  이 솔루션은 높은 효율로 고와트를 위해 설계되었으며 IEC61000-4(EFT 및 서지) 및 CISPR 11 Class A(간섭)에 대한 사전 준수 테스트를 거쳤습니다.

특징
  • 크기가 작지만 매우 광범위한 AC 및 DC 입력 처리
  • 다양한 보호 릴레이 및 RTU에서 사용 가능
  • 3% 범위의 우수한 부하 및 라인 조정 기능을 갖춘 정확한 출력
  • 최대 78%의 효율성을 제공하는 동시에 높은 와트수를 자랑하는 플랫폼 솔루션
  • 사전 규정 준수 테스트 통과 - IEC61000-4(EFT 및 서지) 및 CISPR 11 Class A(간섭)
  • 75mS 이상의 순간 보상을 지원하는 전원 중단 처리
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRAR5.PDF (345 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAR4.PDF (112 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAR7.ZIP (3040 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC650.ZIP (302 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAR6.ZIP (682 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAR3.PDF (393 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM337 — 1.5A, 음극, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

LMS33460 — 초저전력, 공간 절약형 3V 부족 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 12-W Ultra-Wide Input Range Power Supply (TIDA-00227) 2014. 9. 25