TIDA-00242

TIDA-00242

설계 파일

개요

This reference design is a solar charger and energy harvester using a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications. The product is specifically designed to efficiently acquire and manage the microwatts (μW) to milliwatts (mW) needed to power your design. The storage method is a 47nF super capacitor that is charged and maintained by 4 series low power solar elements using  MPPT (maximum power point tracking) .

특징
  • MPPT (maximum power point tracking) provides optimal energy extraction from solar panels
  • Internal battery charging and protection cicruits
  • Input voltage regulation prevents collapsing high impedance input sources (boost)
  • Programmable step-down regulated output (buck)
  • Energy is stored in a super capacitor, for use in a low power application
  • This design is a complete solution, including the solar current source, charge management solution, super cap and a built-in LDO regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU382.PDF (417 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR724.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR726.ZIP (1322 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC465.ZIP (1323 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR725.PDF (308 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR723.PDF (145 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25570 — 부스트 충전기 및 나노파워 벅 컨버터를 갖춘 초저전력 하베스터 전원 관리 IC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00242 Test Results 2014. 6. 5
사용 설명서 IXOLAR High Efficiency SolarBIT (TIDA-00242) 2014. 6. 5