TIDA-00243

TIDA-00243

설계 파일

개요

This board is a SFF (Small Form Factor) complete miniature wireless receiver solution. The output is 5Vdc @1A and you can use it to power, or charge your battery operated device using any industry standard WPC or PMA compliant transmitter.

특징
  • WPC v1.1 and PMA 1.1 Compliant Communication & Control
  • Can be used in Cell Phones, Smart Phones, Headsets, Digital Still Cameras, Portable Media Players, Other hand-held devices
  • Only IC required between RX coil and DC output
  • Programmable Output to optimize performance for application
  • Use an off the shelf Wurth Coil and this SFF board for a complete wireless power supply solution
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU496.PDF (210 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRA37.PDF (49 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRA39.ZIP (224 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC567A.ZIP (251 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRA36.PDF (99 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ51221 — 듀얼 모드 5W(WPC 및 PMA) 싱글 칩 무선 전원 리시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00243 Test Results 2014. 8. 19
사용 설명서 TIDA-00243 Wireless Power Charging Receiver Coil (Wurth Elektronik 760308201) 2014. 8. 19