TIDA-00253

TIDA-00253

설계 파일

개요

The TIDA-00253 reference design is functionally an 1:4 SDI Distribution Amplifier with a USB interface to allow connection to a host computer and a graphical user interface (GUI) program which allows the configuration of the devices on the board to be changed as desired, and allows for SDI video eye diagram monitoring. The multiplexing and eye measurements can be done without using a video analyzer or high bandwidth scope which is not practical to use in a regular video production environment.

특징
  • Single input, four output Distribution Amplifier.
  • Low power consumption, with automatic power down when no input signal is provided
  • Ability to estimate input cable length
  • Adjustable output signal amplitude and DC offset
  • Selectable board trace length between equalizer and reclocker
  • Ability to measure internal eye diagram with or without media/interconnects
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU381.PDF (267 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR717.PDF (40 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC463.ZIP (468 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR716.PDF (346 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC

LMH0307 — 케이블 감지 기능이 포함된 3G/HD/SD SDI 듀얼 출력 케이블 드라이버

데이터 시트: PDF
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC

LMH0376 — 육안 모니터링 및 4:1 입력 멀티플렉서를 지원하는 3G HD/SD SDI 저전력 리클로커

데이터 시트: PDF
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC

LMH0395 — 3G HD/SD SDI 듀얼 출력 저전력 리치 확장 적응형 케이블 이퀄라이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00253 Test Results 2014. 6. 5