TIDA-00258

TIDA-00258

설계 파일

개요

The Supercapacitor Manager is a fully integrated, single-chip, solution that provides a rich array of features for managing, charge control, monitoring, and protection, for either 2, 3, 4 or 5 series Supercapacitors with individual capacitor monitoring and balancing or up to 9 series capacitors with only the stack voltage being measured.

특징
  • Fully Integrated 2, 3, 4 and 5 Series Super Capacitor Manager
  • Can Be Used With Up To 9 Series Capacitors Without Individual Integrated
  • Capacitor Monitoring & Balancing
  • Active Capacitor Voltage Balancing
  • This circuit design is tested and is available as an EVM with firmware, GUI, and a User Guide.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU391.PDF (534 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR730.PDF (208 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC466.ZIP (283 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR729.PDF (59 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ33100 — 완전 통합형, 싱글 칩, 슈퍼 커패시터 상태 관리자

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00258 Test Results 2014. 6. 12