TIDA-00264

오토모티브 후방 램프 EMC 레퍼런스 디자인

TIDA-00264

설계 파일

개요

The TIDA-00264 reference design is an automative rear light EMC design. This is a direct connection to battery appllication, with a total drive of 900mA LED current. The design is implemented with 3 TPS92630-Q1 devices with fault bus connection. The TIDA-00264 will help customers use the TPS92630-Q1 to design automotive rear lights and pass EMC tests.

특징
  • Min component to pass the RI and BCI test for automotive exterior lighting
  • Verify EMC perfermance during fault bus mode
  • This deign is sub-system and was certified for TL82166  RI and BCI level2 classA
  • This design  can be relayout and used for exterior automotive LED lighting design directly
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU448.PDF (1407 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR916.PDF (143 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC520.ZIP (2193 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR915.PDF (132 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92630-Q1아날로그 및 PWM 조광을 지원하는 차량용 3채널 선형 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00264 Test Results 2014. 7. 21