TIDA-00268

Thunderbolt™ 단일 포트 주변 장치 레퍼런스 디자인

TIDA-00268

설계 파일

개요

The TI Thunderbolt™ Single Port Peripheral reference design is optimized for Thunderbolt 2 systems which have a bandwidth of 20Gbps. The design utilizes the TPS65980 power management unit to reduce the BOM cost up to 50% and reduce the area about 40% over a discrete implementation. This design has been tested and certified at Intel for both self power and bus powered single port Thunderbolt systems.

특징
  • Tested & Certified Thunderbolt Design for Bus & Self-Powered Peripherals
  • Provides a low cost and simple optimized design
  • TPS65980 PMU powers the needed supplies and provides system control signals
  • PCIe Connector for quick proto-typing w/ expansion cards
  • Design guide and high level schematics provided
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU360.PDF (875 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU363.PDF (673 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR666.PDF (50 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR665.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR664.PDF (175 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65980Thunderbolt™ 버스 PMIC(전원 관리 IC)

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHC1G1263상태 출력을 지원하는 단일 2V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP1G17슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3700과전압 및 부족 전압 모니터링을 위한 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AUP1T17저전력, 1.8/2.5/3.3V 입력, 3.3V CMOS 출력, 싱글 슈미트 트리거 버퍼 게이트

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Thunderbolt Single-Port Design Outline Design Guide 2014. 5. 21
* 테스트 보고서 TIDA-00268 Thunderbolt Single-Port Testing 2014. 5. 22