TIDA-00270

TIDA-00270

설계 파일

개요

This power supply topology is capable of sourcing 6A via two LDOs operating in parallel. The solution sources current evenly between the two TPS74401’s, each capable of supplying 3A. This design allows for higher currents to be supplied than is typically possible with a single LDO. It also allows for additional heat syncing not available with an individual LDO.

특징
  • Sources up to 6A
  • High PSRR to filter ripple
  • Low Noise output to provide a clean rail
  • Low dropout regulation
  • High Accuracy (1% over temperature)
  • Soft-start allows for monotonic startup
출력 전압 옵션 TIDA-00270.1
입력 전압(최소)(V) .9
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 19.8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU421.PDF (1876 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAB0.PDF (197 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAB1.ZIP (2110 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRAA9.PDF (114 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74401 — 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA333 — 마이크로파워, 1.8V, 17µA 제로 드리프트 CMOS 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) 2014. 6. 25