TIDA-00275

TIDA-00275

설계 파일

개요

이 TI 레퍼런스 설계는 LDO가 통합된 넓은 입력 전압 범위의 벅 컨버터를 포함하는 넓은 입력 전압 범위의 차량용 클러스터 전원 공급 장치 솔루션입니다.   또한 고효율 동기 스텝다운 DC-DC 컨버터도 포함되어 있습니다. DDR 종단을 위한 JEDEC SSTL-2 및 JEDEC SSTL-18 사양을 충족하도록 설계된 선형 레귤레이터도 있습니다. 이 클러스터 전원 솔루션은 미드 엔드 클러스터 시장용으로 최적화되어 있어 전체 솔루션이 시동/정지 및, 부하 덤프 조건을 견딜 수 있는 6.0V~40V 시스템 성능을 지원합니다. 프론트 엔드 벅 컨버터(TPS65320-Q1)는 4.5V 콜드 크랭크 조건을 지원할 수 있습니다.

특징
  • 넓은 입력 전압 범위: 시동/정지 및 부하 덤프 조건을 견디는 6.0V~40V
  • 40V의 통합 스위치, 전력 MOSFET 및 100kHz부터 2.5MHz까지 프로그래밍이 가능하며 대기 전류가 낮은 LDO 스위칭 주파수를 지원하는 모놀리식 고전압 스위칭 레귤레이터
  • 2mm×2mm SON 패키지의 3MHz 2A 스텝다운 컨버터
  • DDR 메모리에 VTT 종단 전압을 제공하는 싱크/소스 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU663.PDF (1775 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBZ4.PDF (24 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBZ2.PDF (226 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC784.ZIP (540 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBZ5.ZIP (535 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBZ3.PDF (292 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRBZ1.PDF (380 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

LP2998-Q1 — 오토모티브 애플리케이션용 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65320D-Q1 — 차량용 3.6V~36V, 3.2A 벅 컨버터, 자동 소스 280mA LDO 레귤레이터 포함

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00275 Test Results 2014. 11. 26
사용 설명서 TIDA-00275 Design Considerations 2014. 11. 26
Application brief TIDA-00275 Overview 2014. 11. 26