TIDA-00277

차량용 클러스터 차임 레퍼런스 디자인

TIDA-00277

설계 파일

개요

This TI reference design is a 3.1-W mono fully differential audio power amplifier driving a chime and is one part of an automotive cluster system solution optimized for the mid-end cluster market. The entire cluster solution supports 4.5-40V system capabilities that can withstand cold crank, start stop, and load dump conditions.

특징
  • 3.1-W mono fully-differential class-AB audio amplifier eliminating common-mode noise designed to drive a speaker with at least 3-Ω impedance
  • Only three external components (No input coupling caps) required by the TPA6211A1-Q1 amplifier Reducing the overall external component count
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU567.PDF (413 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRAU3.PDF (195 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC657.ZIP (103 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAU2.PDF (27 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오토모티브 오디오 증폭기

TPA6211A1-Q1오토모티브, 3.1W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00277 Test Results 2014. 10. 2
사용 설명서 TIDA-00277 Design Considerations 2014. 10. 2