TIDA-00278

TIDA-00278

설계 파일

개요

This TI reference design is an automotive cluster telltale solution that includes a monolithic, medium-voltage, low-current power 12-bit shift register designed for use in systems that require relatively moderate load power, such as LEDs found in automotive clusters. This design is one part of an entire automotive cluster system solution optimized for the mid-end cluster market. The entire solution supports 4.5-40V system capabilities that can withstand cold crank, start stop, and load dump conditions.

특징
  • Wide input voltage range: 4.5V - 40V withstanding start/stop, cold crank, and load dump conditions
  • Low and accurate Rdson for the internal MOSFET allowing low thermal dissipation and more accurate output current passing through the LED
  • Slow switching time: rise time=207ns fall time=128ns which significantly helps in reducing EMI
  • Thermal shutdown protection helping avoid overheating and damaging the TLC6C5912-Q1
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU560.PDF (323 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRAP8.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC647.ZIP (4459 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAP5.PDF (29 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TLC6C5912-Q1차량용 전원 로직 12비트 시프트 레지스터 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00278 Test Results 2014. 9. 26
사용 설명서 TIDA-00278 Features and Benefits 2014. 11. 3