TIDA-00284

TIDA-00284

설계 파일

개요

TIDA-00284 proposes to integrate current control and plunger movement detection into an AC solenoid coil. This reference design provides a solution to control the solenoid current using a PWM-based controller along with a Hall sensor to detect plunger movement and switch from peak current to hold current mode Various applications in the field of industrial automation and material processing will benefit from up-to 70% reduced power consumption, accelerated process time, greatly simplified usage and enhanced monitoring capabilities.

특징
  • PWM based current control optimizes power consumption for peak and hold time or according to fixed time settings
  • Optional plunger movement detection based on Hall sensor
  • Automatic switchover from peak to hold current mode at the end of completion of plunger movement or pre-set timer
  • Activates alarm signal on detection of faulty plunger movement, under voltage or controller over temperature
  • Complies with EN55011-Class A conducted emission limits
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU584A.PDF (5984 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBW1.PDF (65 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBW0.PDF (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBW3.ZIP (2940 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC769.ZIP (314 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBW2.PDF (76 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBV9.PDF (185 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV271 — 싱글, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5023 — 고전압(최대 38V), 고대역폭(최대 30kHz) 단극 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
솔레노이드 드라이버

DRV110 — 통합 전류 조정을 지원하는 20V, 0.33A 싱글 채널 릴레이 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Current Controlled Driver for AC Solenoids Design Guide (Rev. A) 2017. 2. 3
기술 문서 What happens when low-voltage BLDC motors drive appliance subsystems PDF | HTML 2016. 3. 17
백서 Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 2015. 6. 12