TIDA-00287

TIDA-00287

설계 파일

개요

This verified reference design is a two-port, USB 3.0 compliant hub.  It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports.

The hub design provides power control for each downstream port, as well as over-current protection and ESD protection.

특징
  • Complete dual-port USB 3.0 compliant hub
  • Bus-powered
  • Integrated current limiting
  • ESD protection on all ports
  • Schematic, layout, test data and design documentation for ease of reuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU428.PDF (3027 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBH1.PDF (224 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBH3.ZIP (91 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC726.ZIP (391 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBH2.ZIP (989 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBH0.PDF (126 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM3674 — SOT 23-5의 2MHz, 600mA 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스용 6채널 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2553 — 0.075-1.7A 조정 ILIMIT, 2.5-6.5V, 85mΩ USB 전원 스위치, 액티브-하이, 역방향 차단

데이터 시트: PDF | HTML
USB 허브

TUSB8020B — 2포트 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 허브

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 2-Port USB 3.0 Hub (TIDA-00287) 2014. 8. 1