TIDA-00301

초소형 광학 심박수 레퍼런스 디자인

TIDA-00301

설계 파일

개요

This reference design is for a miniaturized Optical Heart Rate Monitor measurement solution (no chest strap!) specifically targeted for wearable and mobile applications. The small form factor module can easily interface to smartphones, tablets, and wearables. With TI's AFE4403 AFE, you can accelerate and simplify your Optical HRM design while still ensuring measurement performance needed for serious Fitness designs.  This design is a smaller form factor than TIDA-00011.

특징
  • Supports optical heart rate measurement 
  • Features AFE4403 and third party optical sensor module for measuring heart rate
  • Targeted for smart phones, tablets, wearables 
  • MSP430F5528 MCU for holding algorithm for each measurement
  • This design is tested and provides everything you need to complete your design including Schematics, Layout, Gerber files, and BOM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU475.PDF (1220 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR990.ZIP (832 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR989.PDF (74 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC551.ZIP (279 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR991.ZIP (407 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR988.PDF (146 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

바이오센싱 AFE

AFE4403심박수 모니터 및 저렴한 맥박 산소 측정을 위한 초소형 통합 AFE(아날로그 프론트 엔드)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Miniaturized Pulse Oximeter Design Guide 2014. 8. 5