TIDA-00307

계량기 및 다기능 보호 릴레이용 아날로그 프론트 엔드(AFE) 레퍼런스 디자인

TIDA-00307

설계 파일

개요

이 솔루션은 전류 및 전압용 측정 채널이 여러 개 필요한 병합 장치의 프런트엔드 요구 사항을 해결합니다. 모듈식으로 구현되어 있어 채널을 손쉽게 확장할 수 있을 뿐만 아니라, TI SAR ADC의 SPI 데이지 체인 기능을 사용하여 프로세서 연결을 최소한으로 유지합니다. 또한 이 솔루션은 각 채널에 대한 프론트 엔드 회로를 통합할 뿐만 아니라 온도 드리프트가 낮은 전압 레퍼런스를 통합하기 때문에 컴팩트합니다.

특징
  • PGA 및 레퍼런스를 포함하는 통합 AFE 솔루션
  • 이 솔루션은 보정 없이 높은 정확도와 낮은 온도 계수(온도 변화로 인한 정확도의 변화 감소)를 구현
  • 모듈식 접근법 + MCU 커넥티비티 오버헤드 최소화
  • 추가적인 SAR ADC를 추가하는 방법으로 입력 채널 수 증대
  • 데이지 체인 개념을 사용하면 동일한 SPI 인터페이스를 사용하여 SAR ADC 여러 개를 연결할 수 있습니다.
  • ADC에서 더 높은 샘플링 속도를 활용하는 보호 및 계량을 위한 측정 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU540A.PDF (1768 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRB84.PDF (659 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRB83.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRB86.ZIP (2103 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC697.ZIP (339 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRB85.PDF (208 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRB82.PDF (1196 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8688양극 입력 범위를 지원하는 16비트, 500kSPS 8채널, 단일 공급 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Accuracy AC Voltage and Current Measurement AFE for FTU Ref Design (Rev. A) 2016. 10. 13