TIDA-00311

초소형 펄스 옥시미터 레퍼런스 디자인

TIDA-00311

설계 파일

개요

This reference design is for a miniturized pulse oximeter specifically designed for high end clinical applications. The small form factor module can easily simplify and accelerate pulse oximeter system design. Featuring TI's AFE4403 Analog Front End for interfacing with the LED and Photodiode sensors, this design also includes an MCU for processing the information from the AFE. This design is a smaller form factor than TIDA-00010.

특징
  • Supports peripheral oxygen saturation measurement
  • Features AFE4403 and third party optical sensore module for measuring oxygen saturation
  • MSP430F5528 MCU for holding algorithm for each measurement
  • This design is tested and provides everything you need to complete your design including schematics, layout, gerber files, and BOM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRAM0.ZIP (1648 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAL9.PDF (195 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC633.ZIP (459 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAM1.ZIP (799 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAL8.PDF (156 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F5528128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

AFE4403심박수 모니터 및 저렴한 맥박 산소 측정을 위한 초소형 통합 AFE(아날로그 프론트 엔드)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIDA-00311 Miniaturized Pulse Oximeter Reference Design 2014. 9. 18