TIDA-00315

TIDA-00315

설계 파일

개요

This reference design provides isolated 24Vdc, 16Vdc (x3) and 6V outputs to power the control electronics, IGBT module and fan for 100Vac/200Vac input servo drives. The power supply can be either powered directly from a single or 3- phase AC mains or can be powered from the DC link voltage. This reference design uses primary-side regulation, quasi-resonant flyback topology and is rated for 30W output. The line and load regulation of the power supply is designed to be within 5%. The power supply is designed to meet the clearance, creepage and isolation test voltages as per IEC61800-5 requirements

특징
  • 30W isolated main power supply for servo drives
  • Can operate with DC Link (450Vdc max) or AC input (200VAC)
  • Load and line Regulation: 5%
  • Input UV/OV, Output overload & SC protection
  • Protection against loss of feedback
  • Lower system cost solution using UCC28711 through primary side regulation, eliminating feedback loop
  • Quasi-Resonant mode controller improves EMI
  • Operating temp range: -10ºC to 65ºC
  • Designed to comply with IEC 61800-5
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAG6A.PDF (2277 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGI4.ZIP (147 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGI5.ZIP (439 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGI3A.PDF (242 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGI7.ZIP (1505 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRGI6.PDF (1169 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGI2.PDF (524 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28711 — PSR, 밸리 스위칭, NTC 옵션 및 0mV 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54332 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 3.5A, 1MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

LMS33460 — 초저전력, 공간 절약형 3V 부족 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 100V/200Vac Input 30W Isolated Power Supply for Servo Drives Design Guide (Rev. A) 2015. 10. 15

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00195 — 3상 인버터 시스템용 절연 IGBT 게이트 드라이버 평가 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDA-00199 — 3상 인버터용 와이드 입력 절연 IGBT 게이트 드라이브 플라이벅 전원 공급 장치 - 레퍼런스 디자인