TIDA-00317

정전식 액위 감지 센서 레퍼런스 디자인

TIDA-00317

설계 파일

개요

FDC1004EVM을 사용하는 이 레퍼런스 디자인은 견고하고 정확한 정전식 기반 액위 센서를 제공합니다. TIDA-00317은 시스템 환경에서 기생 커패시턴스 간섭을 완화하기 위한 센서 설계 및 구성 설정을 보여줍니다.

특징
  • 정전식 센서 기술을 사용하는 액위 센서
  • 시스템 환경에서 기생 간섭 감소
  • 리지드 플렉스 회로를 통해 센서를 다양한 표면 형상에 배치 가능
  • 액체 높이 분해능 <1mm
  • 환경 변화를 보상하는 데 도움이 되는 환경 참조 센서가 포함
  • FDC1004EVM 및 FDC1004EVM GUI에 전달되도록 개발
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU736A.PDF (943 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRCS1.PDF (300 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCS0.PDF (183 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC895.ZIP (1795 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCS2.PDF (141 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCR9.PDF (33 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F5528128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
신호 조절기

FDC1004EMC 보호를 위한 능동 쉴드 드라이버를 갖춘 4채널, 16비트, 커패시턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Capacitive-Based Liquid Level Sending Sensor Reference Design (Rev. A) 2015. 3. 5
기술 문서 What are you sensing? A novel approach for capacitive-based liquid-level sensing PDF | HTML 2015. 6. 25

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상