TIDA-00324

PoL 다중 위상(3상), 120A 전원 레퍼런스 디자인

TIDA-00324

설계 파일

개요

TIDA-00324는 120A 애플리케이션에서 12V Vin, 1.2V Vout을 지원하는 다중 위상 컨트롤러 TPS53631 및 스마트 전력계 CSD95372BQ5M을 보여주는 전원 레퍼런스 설계입니다.  이 레퍼런스 설계를 사용하여 사용자가 CPU Vcore 전원 또는 DDR4 전원 솔루션을 개발하면 개발 속도를 높이고 출시 기간을 단축할 수 있습니다.

특징
  • 3상 컨트롤러와 전력계를 사용하는 12Vin, 1.2Vout, 120A Iout 애플리케이션용 레퍼런스 설계
  • 레퍼런스 설계를 위한 완전한 BOM, 회로도 및 테스트 데이터 사용 가능
  • CPU Vcore, DDR 메모리 전원 또는 다중 위상 컨트롤러와 전력계가 필요한 애플리케이션에 설계 활용 가능
  • TPS53631은 Intel® VR12.x 플랫폼 SVID(직렬 VID) 규격을 준수하며 장치 구성 및 시스템 텔레메트리를 위한 고급 PMBus 통신 인터페이스를 지원하는 고급 제어 아키텍처 D-CAP+를 사용하여 1, 2 또는 3상 구성을 작동할 수 있습니다.
  • CSD95372BQ5M 스마트 전력계는 드라이버 IC와 전력 MOSFET을 통합하여 정확한 전류 감지 및 온도 감지 기능으로 전력계 스위칭 기능을 완성하는 고전력, 고밀도 애플리케이션에 사용하도록 고도로 최적화된 설계로, 시스템 설계를 간소화하고 정확도를 높입니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU598.PDF (535 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBB2.PDF (217 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBB3.ZIP (2683 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRBB1.PDF (266 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

SI 전력계

CSD95372BQ5M60A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS536313상, D-CAP+™ 스텝다운 VR12.x 서버 CPU Vcore

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00324 Test Results 2014. 10. 14
기술 문서 Power Tips: Controlling errors in measuring power-supply efficiency PDF | HTML 2015. 6. 15