TIDA-00330

TIDA-00330

설계 파일

개요

This reference design demonstrates the performance of a reinforced, isolated, full-duplex M-LVDS transceiver node using the ISO7842 and SN65MLVD203. A single reinforced digital isolator replaces two basic digital isolators, reducing cost and PCB area.

특징
  • Reinforced Isolation: VISO = 5 kVRMS
  • Data rate up to 100 Mbps
  • M-LVDS common mode range
  • This circuit design is tested and includes Getting Started Guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU599.PDF (656 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBO8.PDF (110 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBO9.ZIP (305 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRBO7.PDF (179 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7842 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65MLVD203 — 전이중 M-LVDS 트랜시버

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reinforced Isolated M-LVDS Transceiver Design Guide (TIDA-00330) 2014. 10. 15
백서 Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology 2015. 6. 22