TIDA-00331

TIDA-00331

설계 파일

개요

This solution limits the power delivered to a maximum of 15W to ensure IEC60730 compliance in Human-Machine-Interaction (HMI) ports, making it very easy for the end equipment to meet the safety regulations.
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through the connected system and controls the power output within 2%.  Along with the power limit function, TPS25921AD also protect against over voltage, under voltage, inrush current and short circuits.

특징
  • Precisely limits the delivered power to less than 15W
  • Reduces solution size and cost while meeting requirement with increased safety and reliability
  • Provides multiple levels of protection to load and bus
  • No external controller and circuitry required

 

 

출력 전압 옵션 TIDA-00331.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1.25
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Hot Swap
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU581.PDF (308 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRB24.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRB26.ZIP (427 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRB22.PDF (108 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25921A — 자동 재시도 오류 응답을 지원하는 4.5V~18V, 90mΩ, 0.4-1.6A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25925 — 4.5V~5.5V, 30mΩ, 2~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25926 — 4.5V~13.8V, 30mΩ, 2~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00331 Test Results 2014. 10. 8
기술 문서 Making smart meter eFuses robust and reliable PDF | HTML 2017. 6. 28