TIDA-00332

TIDA-00332

설계 파일

개요

This Verified Design shows a circuit to measure currents with a common mode of up to 400V using an INA138. This is achieved by creating a simple floating power supply and biasing the INA138 directly from the high voltage source. The 400V in this design is an example. With different components even higher common mode voltages can be achieved. This circuit is tested and includes gerber files, test results and a detailed description of functionality.

특징
  • Very high common mode voltage range (12V to 400V)
  • 36V CMRR
  • Small solution size (only 4 additional components)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU833.PDF (284 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDA4.PDF (48 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC952.ZIP (1151 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDA3.PDF (148 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA138 — 2.7~36V, 800kHz 가변 게인 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA138-Q1 — AEC-Q100, 2.7~36V, 800kHz 가변 게인 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High Voltage 12-V to 400-V DC Current Sense Reference Design 2015. 3. 9
기술 문서 How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 2015. 7. 9

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

설계 툴
CIRCUIT060032 — 전류 출력 전류 감지 증폭기를 사용하는 고전압, 고압측 부동 전류 감지 회로