TIDA-00336

TIDA-00336

설계 파일

개요

This reference design utilizes a TLC6C5912 shift register operated via two 555 timers integrated in the TLC556 device, showcasing a cost-effective design for rolling LED design. This design can also withstand automotive cold-crank conditions capable of full operation at 5 V with the ability to operate down to 3.3 V.

특징
  • LED patterns remain periodic while still adjustable by the user which allows flexibility in number of LEDs used
  • No MCU or software required which provides cost-effectiveness that helps with production release time
  • Thermal shutdown protection integrated in TLC6C5912-Q1  to avoid overheating and damaging the IC
  • Slow swithcing time: rise time = 207 ns and fall time = 128 ns to significantly reduce EMI
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU572.PDF (333 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRAW3.PDF (43 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC665.ZIP (12 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAW2.PDF (132 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TLC6C5912-Q1차량용 전원 로직 12비트 시프트 레지스터 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00336 Test Results 2014. 10. 3
사용 설명서 TIDA-00336 Design Considerations 2014. 10. 3