TIDA-00339

TIDA-00339

설계 파일

개요

This reference design offers a rapid prototyping platform for IO-Link sensor transmitters. Due to its design, it can be connected to TI LaunchPad / BoosterPack ecosystem on which the fully-validated IO-Link stack is implemented. The design has easy access to all interface and status signals. The different optional settings make this design flexible to adjust for several use cases. With the ability to connect sensor front-ends, the design can be used either as an evaluation platform of the IO-Link interface or as an entire sensor transmitter system. With the industry standard M12 connector, it can be connected to an IO-Link master system.

See more information on TMG.

특징
  • IO-Link v1.1 and v1.0 connectivity out-of-the-box (TMG stack, PHY and M12 connector)
  • Simple interfacing of sensors
  • Designed to meet:
    • IEC 61000-4-2
    • IEC 61000-4-4
    • IEC 61000-4-5
    • IEC 60255-5
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU681B.PDF (3045 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRC64.PDF (118 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRC63.PDF (86 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRC66.ZIP (1559 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC816.ZIP (459 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC65.PDF (1112 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRC62.PDF (930 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

IO-Link 및 디지털 I/O

SN65HVD102 — 디바이스 노드용 IO 링크 PHY

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IO-Link PHY BoosterPack (Rev. B) 2016. 3. 29

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00188 — IO-링크 센서 트랜스미터 레퍼런스 디자인