TIDA-00346

TIDA-00346

설계 파일

개요

The TIDA-00346 design provides the power supply rails necessary for typical  entry-level application processors in automotive advanced driver assistance systems (ADAS) applications.  The design uses several individual DC/DC voltage regulators as well as load switches and linear regulators (LDOs) to provide fixed-supply voltages to the processing cores and other functions of the system-on-a-chip (SoC). Additional rails for DDR memory supply and termination and a CAN Transceiver are also implemented. Two LM3880 simple power sequencers provide power up and power down sequencing.  The design is optimized for automotive applications and can operate with input voltages from 4V to 18V (transients up to 40V).

특징
    • Wide input voltage range from 4V to 42V (60V optional)
    • Provides power supply rails for entry-level application processor-based  ADAS systems
    • Individual high-efficiency switching regulators for low power consumption and heat generation
    • Voltage sequencing for all supply rails implemented on board
    • Dedicated DDRx memory supply and termination available
    • Circuit is tested and includes design considerations
      다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

      완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

      설계 파일 및 제품

      설계 파일

      바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

      TIDU818.PDF (782 KB)

      효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

      TIDRD59.PDF (142 KB)

      설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

      TIDRD60.ZIP (731 KB)

      IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

      TIDRD58.PDF (1162 KB)

      설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

      제품

      TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

      DC/DC 컨버터

      TPS54240-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~42V, 2.5A 벅 컨버터

      데이터 시트: PDF
      DC/DC 컨버터

      TPS61071-Q1 — 강제 PWM 모드를 지원하는 ThinSOT-23의 조정 가능 600mA 스위치, 1200kHz 부스트 컨버터

      데이터 시트: PDF | HTML
      DC/DC 컨버터

      TPS62262-Q1 — 1.2V 고정 출력 전압을 지원하는 차량용 2V~6V, 2.25MHz 고정 주파수 600mA 벅 컨버터

      데이터 시트: PDF
      부하 스위치

      TPS22968-Q1 — 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 2채널 5.5V, 4A, 27mΩ 오토모티브 부하 스위치

      데이터 시트: PDF | HTML
      멀티 채널 IC(PMIC)

      TPS51200-Q1 — 차량용 카탈로그 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

      데이터 시트: PDF | HTML
      시퀀서

      LM3880-Q1 — 고정 시간 지연을 지원하는 오토모티브 등급 3 레일 단순 전원 시퀀서

      데이터 시트: PDF | HTML

      기술 자료

      star
      = TI에서 선정한 인기 문서
      검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
      2개 모두 보기
      상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
      * 테스트 보고서 TIDA-00346 Test Results 2015. 3. 3
      사용 설명서 TIDA-00346 Design Considerations 2015. 3. 3