TIDA-00360

16비트 ADC 및 100MHz IF 대역폭을 지원하는 700–2700MHz 듀얼 채널 수신기 레퍼런스 디자인

TIDA-00360

설계 파일

개요

The increasing demand on wireless networks to provide faster data links to customers has driven transceiver hardware to increasingly demanding performance with enough bandwidth to support the largest standardized multi-carrier frequency bands (with band aggregation in some cases) and enough receiver sensitivity and dynamic range to function in the presence of the strong blocking signals common in busy environments. This reference design describes a radio frequency (RF) receiver reference design with 16-bit sampler that achieves more than 100 MHz of bandwidth including a down-converting mixer, digital variable gain amplifier (DVGA), high speed pipelined analog-to-digital converter (ADC), local oscillator (LO) RF synthesizer and jitter-cleaning clock generator.

특징
  • Implements a RF Super-Heterodyne Receiver Subsystem with 700–2700-MHz Input Range, Wide 100-MHz IF Bandwidth and 16-Bit ADC
  • Accelerate the Design Time of a Wireless Communications, Software Defined Radio, Military, or Test and Measurement Application With a Proven IF Signal Chain
  • Evaluate this Reference Design Effortlessly With Supported Data Capture and Analysis Tools
  • This Reference Design is Tested and Includes an Evaluation Module (EVM), Configuration Software, and User’s Guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU767.PDF (2077 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDI0.PDF (102 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDI1.PDF (118 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDH9.PDF (71 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDI3.ZIP (1759 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC977.ZIP (2384 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDI2.PDF (1522 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDH8.PDF (152 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62130ADCS-Control을 지원하는 3V~17V, 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
다운컨버팅 믹서

TRF37B32IF 증폭기 및 RF 발룬 통합을 지원하는 700M-2700MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC16DX370듀얼 채널 16비트 370MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3878-ADJ800mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2581통합 VCO를 지원하는 3.76GHz 광대역 주파수 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH6521고성능 듀얼 DVGA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 700–2700-MHz Dual-Channel Receiver With 16-Bit ADC and 100 MHz of IF Bandwidth 2015. 2. 6
기술 문서 How to select a power-efficient narrowband receiver for active antenna-array syste PDF | HTML 2016. 4. 12
사용 설명서 TIDA-00360 Performance Summary 2015. 3. 17