TIDA-00366

TIDA-00366

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 강화 절연 게이트 드라이버 UCC21530, 강화 절연 증폭기 AMC1301 및 AMC1311 그리고 MCU TMS320F28027을 사용하여 설계된 최대 10kW 정격의 3상 인버터를 제공합니다. AMC1301을 사용하여 MCU의 내부 ADC와 인터페이싱되는 모터 전류를 측정하고 IGBT 게이트 드라이버에 부트스트랩 전원 공급 장치를 사용하여 시스템 비용을 절감할 수 있습니다. 이 인버터는 과부하, 단락, 접지 오류, DC 버스 저전압 및 과전압, IGBT 모듈 과열에 대한 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다.

특징
  • 최대 정격 10kW의 200V~690V AC 드라이버에 적합한 강화 절연 인버터
  • 4A 소스, 6A 싱크 출력 전류 용량을 지원하는 간단하지만 효과적인 게이트 드라이버
  • 인버터 전류, DC 버스 전압 및 IGBT 모듈 온도 측정을 위한 고대역폭(>200kHz)을 지원하는 강화 절연 증폭기로 내부 ADC 또는 MCU 사용 가능
  • –25˚C~85˚C 온도 범위에서 보정된 전류 측정 정확도 ±0.5%
  • DC 버스 부족 전압, 과전압, 과부하, 접지 오류 및 과열에 대한 보호
  • 고압측 게이트 드라이버를 위한 부트스트랩 기반 전원 공급 장치는 전원 공급 장치 요구 사항을 위한 전체 비용 절감
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBX1C.PDF (9047 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRM55B.PDF (907 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM56B.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM57B.ZIP (2892 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC97B.ZIP (586 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM58B.PDF (3166 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM59B.PDF (756 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G11 — 1채널 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLC372 — 듀얼 범용 LinCMOS™ 차동 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1301 — 전류 감지를 위한 ±250mV 입력 정밀 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1311 — 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21530 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117 — 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G32 — 1채널, 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320 — 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reference Design for Reinforced Isolation Three-Phase Inverter With Current (Rev. C) 2019. 4. 1
애플리케이션 노트 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019. 6. 28
기술 문서 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016. 11. 7
기술 문서 How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design PDF | HTML 2016. 8. 8
기술 문서 Why is the cloud isolated? PDF | HTML 2016. 7. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00199 — 3상 인버터용 와이드 입력 절연 IGBT 게이트 드라이브 플라이벅 전원 공급 장치 - 레퍼런스 디자인