TIDA-00379

TIDA-00379

설계 파일

개요

This 110-VAC to 5-VDC at 30-mA non-isolated power supply reference design uses a low-power, low-cost, off-line buck converter and a low-noise, low-dropout voltage regulator to generate a non-isolated 5-V/30-mA output directly from a 110-VAC line input with under 10-mV output ripple across no-load and full-load conditions. Off-line converters are powered directly from the AC line by using a rectifier and capacitive filter and do not require a large 60-Hz transformer, thereby eliminating the heaviest and costliest component of a typical transformer-based power supply. The entire reference design is implemented on a single-sided, double-layer board size of just 63.2 mm x 38.1 mm with a bill-of-material (BOM) count of 20 devices.

특징
  • Solution does not require a custom transformer
  • Optimized, low-cost BOM
  • Input: 110-VAC (85- to 130-VAC), Output voltage: 5-VDC
  • Load current: 500-uA to 30-mA
  • Output ripple of less than 10mV
  • Conducted emissions: CISPR 22, Class B
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU856C.PDF (5084 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDM7.PDF (112 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDM6.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDM9.ZIP (1235 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC993.ZIP (261 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDM8.PDF (434 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDM5.PDF (315 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28880 — 비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 110-V AC to 5-V DC at 30-mA Non-Isolated Power Supply Design Guide (Rev. C) 2015. 7. 15

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상