TIDA-00381

TIDA-00381

설계 파일

개요

The power supply employs Full Bridge Resonant LLC with phase shift operating at ramp up, light load, low output voltage. This operating mode can replace PWM operating mode in LLC, which can improve efficiency signficantly in light load.

특징
  • Dynamic mode switching between frequency modulation to phase modulation
  • Maintains ZVS over a wider operating range
  • Enhanced monotonic control of the output over a wider operating range
  • Short-Circuit constant current operation
출력 전압 옵션 TIDA-00381.1
입력 전압(최소)(V) 340
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 30
출력 전력(W) 360
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU843.PDF (1306 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDE4.PDF (52 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC964.ZIP (541 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDE3.PDF (1011 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28600 — 8핀 반공진 플라이백 그린 모드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138 — 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138064 — 64KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138064A — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138128 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138A64 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM20 — ±1.5°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

TPS2411 — 0.8V~16.5V 1.2A IQ 293uA Igate 소스 N+1 및 오링 전원 레일 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16325Q5 — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 4.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

SN65C3221 — +/-15kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 싱글 채널 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00381 Test Results 2015. 3. 11

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

펌웨어
UCD3138FW-FBLLC — 풀 브리지/위상 전환 LLC 펌웨어