TIDA-00384

TIDA-00384

설계 파일

개요

This display reference design featuring TI's DLP3010 (.3 720p) DMD chipset, was designed to enable low power and mobile HD display applications used in accessory projectors, wearable displays, signage, industrial and medical displays . The chipset used in the design comprises of DLP3010 (.3 720p) DMD, DPC3438 display controller and DLPA2005 PMIC/LED driver.

특징
  • Reference design for DLP3010 chipset comprising of DLP3010 DMD, DLPC3438 controller and fully integrated DLPA2005 PMIC/LED driver
  • Reference design implemented on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 0 - 2.4 amp) for RGB LEDs
  • Includes standard HDMI input interface to connect any display source (smartphone, tablet, laptop, etc.)
  • Get started quickly with simple yet powerful USB-based GUI for runtime chipset feature evaluation
  • This reference design is tested and implemented on a EVM available for purchase on ti.com. The reference design includes firmware, GUI and getting started guide.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU724.PDF (458 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCH1A.PDF (225 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCH0.PDF (222 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPM0.ZIP (3899 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC857A.ZIP (972 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC856A.ZIP (231 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCG9.PDF (32 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRCG8.PDF (105 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRCG7A.PDF (99 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPA2005 — DLP2010 및 DLP2010NIR(0.2 WVGA) DMD용 DLP® PMIC/LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3438 — DLP3010(0.3 720p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러

데이터 시트: PDF
휴대용 및 소비자용 DMD

DLP3010 — 0.30인치 720p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00384 Test Results 2015. 1. 8
애플리케이션 노트 Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device 2017. 8. 4